HSK-MS-EX M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm)
Artikelnr. 98047
Itemdetails HSK-MS-EX M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm)
- Artikelnr.
- 98047
- Artikel omschrijving
- HSK-MS-EX M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M16 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 5,0 - 10,0
- Schroefdraadlengte mm
- 6,0
- Sleutelmaat mm
- 20
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892366833
- Douanetariefnummer
- 85389099
Technische gegevens HSK-MS-EX M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm)
Messing vernikkelde EX kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +95°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-EX M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Klem: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Certificaat van conformiteit: DMT 03 ATEX E 051 X
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Installatietechniek
Downloads HSK-MS-EX M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen