HSK-MS-EX PG 7 (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 90200
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90200
Artikel omschrijving
HSK-MS-EX PG 7 (CD 3,0-6,5 mm)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat
PG 7
Kabel-Ø van / tot mm
3,0 - 6,5
Schroefdraadlengte mm
5,0
Sleutelmaat mm
14
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892366710
Douanetariefnummer
85389099

Technische gegevens

Messing vernikkelde EX kabelwartel
Temperatuurbereik -20°C tot +95°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Klem: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Certificaat van conformiteit: DMT 03 ATEX E 051 X
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Installatietechniek

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible