HSK-MS-EX-E M25 x 1,5
Artikelnr. 92883
Itemdetails HSK-MS-EX-E M25 x 1,5
- Artikelnr.
- 92883
- Artikel omschrijving
- HSK-MS-EX-E M25 x 1,5
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 14,0 - 18,0
- Schroefdraadlengte mm
- 7,0
- Sleutelmaat mm
- 30
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892367779
- Douanetariefnummer
- 85389099
Technische gegevens HSK-MS-EX-E M25 x 1,5
Messing vernikkelde EX EMC kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +95°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-EX-E M25 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Klem: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Notities
-
- Certificaat van conformiteit:
- DMT 03 ATEX E 051 X
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
Downloads HSK-MS-EX-E M25 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen