HSK-MS-E-D M32 x 1,5 (CD 18,0-25,0 mm)
Artikelnr. 98059
Itemdetails HSK-MS-E-D M32 x 1,5 (CD 18,0-25,0 mm)
- Artikelnr.
- 98059
- Artikel omschrijving
- HSK-MS-E-D M32 x 1,5 (CD 18,0-25,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M32 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 18,0 - 25,0
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 40
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892367625
- Douanetariefnummer
- 85389099
Technische gegevens HSK-MS-E-D M32 x 1,5 (CD 18,0-25,0 mm)
Messing vernikkelde EMC kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-E-D M32 x 1,5 (CD 18,0-25,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Klem: Polyamide (PA) gemetalliseerd
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Om te voldoen aan strenge technische eisen. Tijdbesparend en eenvoudig in gebruik dankzij het gegalvaniseerde aansluitkleminsert, dat automatisch contact maakt wanneer de wartel wordt gesloten.
Downloads HSK-MS-E-D M32 x 1,5 (CD 18,0-25,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen