HSK-MS-E-D PG 16 (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 97659
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
97659
Artikel omschrijving
HSK-MS-E-D PG 16 (CD 10,0-14,0 mm)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat
PG 16
Kabel-Ø van / tot mm
10,0 - 14,0
Schroefdraadlengte mm
6,5
Sleutelmaat mm
24
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892367526
Douanetariefnummer
85389099

Technische gegevens

Messing vernikkelde EMC kabelwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Klem: Polyamide (PA) gemetalliseerd
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Om te voldoen aan strenge technische eisen. Tijdbesparend en eenvoudig in gebruik dankzij het gegalvaniseerde aansluitkleminsert, dat automatisch contact maakt wanneer de wartel wordt gesloten.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible