HSK NPT 1 1/2" zwart (CD 22,0-32,0 mm)
Artikelnr. 91643
Itemdetails HSK NPT 1 1/2" zwart (CD 22,0-32,0 mm)
- Artikelnr.
- 91643
- Artikel omschrijving
- HSK NPT 1 1/2" zwart (CD 22,0-32,0 mm)
- Type draad
- NPT
- Maat
- NPT 1 1/2"
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 22,0 - 32,0
- Schroefdraadlengte mm
- 20,0
- Sleutelmaat mm
- 53
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892362514
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens HSK NPT 1 1/2" zwart (CD 22,0-32,0 mm)
PA kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K - binnen het specifieke klembereik met extra o-ring |
Details HSK NPT 1 1/2" zwart (CD 22,0-32,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Voor het intrinsiek veilige gebied worden kabelwartels van het type "i" in de kleur blauw, RAL 5012, gebruikt.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads HSK NPT 1 1/2" zwart (CD 22,0-32,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen