HSK PG 9 grijs (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 90001
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90001
Artikel omschrijving
HSK PG 9 grijs (CD 4,0-8,0 mm)
Type draad
PG
Maat
PG 9
Kleur
grijs (RAL 7035)
Kabel-Ø van / tot mm
4,0 - 8,0
Schroefdraadlengte mm
8,0
Sleutelmaat mm
19
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892361791
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA kabelwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar / IP 69K - binnen het specifieke klembereik met extra o-ring

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Voor het intrinsiek veilige gebied worden kabelwartels van het type "i" in de kleur blauw, RAL 5012, gebruikt.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible