HSK-L M32 x 1,5 blauw (CD 18,0-25,0 mm)

HSK-L M32 x 1,5 blauw (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 99861
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
99861
Artikel omschrijving
HSK-L M32 x 1,5 blauw (CD 18,0-25,0 mm)
Type draad
metrisch
Maat
M32 x 1,5
Kleur
blauw (RAL 5012)
Kabel-Ø van / tot mm
18,0 - 25,0
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
42
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892364129
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA kabelwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar / IP 69K - binnen het specifieke klembereik met extra o-ring

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6, V0 volgens UL 94
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • met lange schroefdraadverbinding

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Voor het intrinsiek veilige gebied worden kabelwartels van het type "i" in de kleur blauw, RAL 5012, gebruikt.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible