HSK-L-R M50 x 1,5 grijs (CD 25,0-31,0 mm)
Artikelnr. 91696
Itemdetails HSK-L-R M50 x 1,5 grijs (CD 25,0-31,0 mm)
- Artikelnr.
- 91696
- Artikel omschrijving
- HSK-L-R M50 x 1,5 grijs (CD 25,0-31,0 mm)
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M50 x 1,5
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 25,0 - 31,0
- Schroefdraadlengte mm
- 18,0
- Sleutelmaat mm
- 60
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892363740
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens HSK-L-R M50 x 1,5 grijs (CD 25,0-31,0 mm)
PA kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K - binnen het specifieke klembereik met extra o-ring |
Details HSK-L-R M50 x 1,5 grijs (CD 25,0-31,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6, V0 volgens UL 94
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met lange schroefdraadverbinding
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Voor het intrinsiek veilige gebied worden kabelwartels van het type "i" in de kleur blauw, RAL 5012, gebruikt.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads HSK-L-R M50 x 1,5 grijs (CD 25,0-31,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen