HSK-INOX M12 x 1,5 (CD 3,0-6,5 mm)
Artikelnr. 98076
Itemdetails HSK-INOX M12 x 1,5 (CD 3,0-6,5 mm)
- Artikelnr.
- 98076
- Artikel omschrijving
- HSK-INOX M12 x 1,5 (CD 3,0-6,5 mm)
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M12 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 3,0 - 6,5
- Schroefdraadlengte mm
- 6,5
- Sleutelmaat mm
- 14
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892368042
- Douanetariefnummer
- 85389099
Technische gegevens HSK-INOX M12 x 1,5 (CD 3,0-6,5 mm)
Roestvrij stalen kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-INOX M12 x 1,5 (CD 3,0-6,5 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
-
- Klem: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
-
- hoge corrosiebestendigheid
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
Downloads HSK-INOX M12 x 1,5 (CD 3,0-6,5 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen