HSK-INOX-R NPT 3/8" (CD 2,0-6,0 mm)
Artikelnr. 905741
Itemdetails HSK-INOX-R NPT 3/8" (CD 2,0-6,0 mm)
- Artikelnr.
- 905741
- Artikel omschrijving
- HSK-INOX-R NPT 3/8" (CD 2,0-6,0 mm)
- Type draad
- NPT
- Maat
- NPT 3/8"
- Kabel-Ø van / tot mm
- 2,0 - 6,0
- Schroefdraadlengte mm
- 15,0
- Sleutelmaat mm
- 17 / 19
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892368202
- Douanetariefnummer
- 85389099
Technische gegevens HSK-INOX-R NPT 3/8" (CD 2,0-6,0 mm)
Roestvrij stalen kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-INOX-R NPT 3/8" (CD 2,0-6,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
-
- Klem: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
-
- hoge corrosiebestendigheid
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek