HSK-EX-Active-R M50 x 1,5 zwart
Artikelnr. 908558
Itemdetails HSK-EX-Active-R M50 x 1,5 zwart
- Artikelnr.
- 908558
- Artikel omschrijving
- HSK-EX-Active-R M50 x 1,5 zwart
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M50 x 1,5
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 25,0 - 31,0
- Schroefdraadlengte mm
- 13,0
- Sleutelmaat mm
- 60
- Hoogte mm
- 49
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892365799
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens HSK-EX-Active-R M50 x 1,5 zwart
PA EX kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +85°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar |
Details HSK-EX-Active-R M50 x 1,5 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) V0 volgens UL 94, Glasvezel versterkt
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2011, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2007, IEC 60079-31:2013
Notities
-
- EC-Type Examination Certificate: BVS 14 ATEX E 025 X
- IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 14.0020X
- Markering: II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da
- Ook verkrijgbaar in blauw, voor de intrinsiek veilige zone, op aanvraag.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
- H - Hoogte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads HSK-EX-Active-R M50 x 1,5 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen