HSK-EX-Active-R M16 x 1,5 zwart (CD 3,0-7,0 mm) SZ 22

HSK-EX-Active-R M16 x 1,5 zwart (CD 3,0-7,0 mm) SZ 22 Artikelnr. 908552
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
908552
Artikel omschrijving
HSK-EX-Active-R M16 x 1,5 zwart (CD 3,0-7,0 mm) SZ 22
Type draad
metrisch
Maat
M16 x 1,5
Kleur
zwart (RAL 9005)
Kabel-Ø van / tot mm
3,0 - 7,0
Schroefdraadlengte mm
8,0
Sleutelmaat mm
22
Hoogte mm
25
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892365737
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA EX kabelwartel
Temperatuurbereik -20°C tot +85°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) V0 volgens UL 94, Glasvezel versterkt
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2011, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2007, IEC 60079-31:2013

Notities

      • EC-Type Examination Certificate: BVS 14 ATEX E 025 X
      • IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 14.0020X
      • Markering: II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da
      • Ook verkrijgbaar in blauw, voor de intrinsiek veilige zone, op aanvraag.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat
      • H - Hoogte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible