PP-golfslang HELUcond PP 29
Artikelnr. 920176
Itemdetails PP-golfslang HELUcond PP 29
- Artikelnr.
- 920176
- Artikel omschrijving
- PP-golfslang HELUcond PP 29
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 34,5
- Kleur
- zwart
- Binnen-Ø mm
- 29,0
- Nominale maat mm
- 29,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 25
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892380358
- Douanetariefnummer
- 39173300
Technische gegevens PP-golfslang HELUcond PP 29
PP-golfslang | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +130°C korte termijn tot +150°C |
Capaciteit/ 100mm | ongeveer 350 N (NW: 17) |
Details PP-golfslang HELUcond PP 29
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polypropyleen (PP)
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Fijn profiel.
- Geschikte verbindingswartels: HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Chemische planten
-
- Verwarming en klimaattechniek
-
- Kabelbeschermingsbuis voor toepassingen met gemiddelde belasting.
Downloads PP-golfslang HELUcond PP 29
Accessoires
Producten die bij dit product passen