PE gegolfde buizen PE-F 15,6 (50) grijs Artikelnr. 90433
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
90433
Artikel omschrijving
PE gegolfde buizen PE-F 15,6 (50) grijs
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,6
Kleur
grijs
Binnen-Ø mm
11,6
Nominale maat mm
12,0
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892378898
Douanetariefnummer
39173300

Technische gegevens

PE gegolfde buizen
Temperatuurbereik -40°C tot +70°C
korte termijn tot +90°C
Capaciteit/ 100mm ongeveer 125 N (NW: 17)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: gemodificeerd polyethyleen (PE)
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: basissen

Notities

      • Voor fijne of grove profielen. Geschikte verbindingswartels: HELUquick.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Kabelbeschermingsbuis voor toepassingen met lage belasting.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible