PA gegolfde buizen HELUcond PA6-S 12,8 zwart

PA gegolfde buizen HELUcond PA6-S 12,8 zwart Artikelnr. 92713
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
92713
Artikel omschrijving
PA gegolfde buizen HELUcond PA6-S 12,8 zwart
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,8
Kleur
zwart
Binnen-Ø mm
9,8
Nominale maat mm
10,0
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892379383
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

PA gegolfde buizen
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
korte termijn tot +150°C
Capaciteit/ 100mm ongeveer 350 N (NW: 17)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: gemodificeerd polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Fijn profiel. Geschikte verbindingswartels: HELUquick, HSSV.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Kabelbeschermingsbuis voor toepassingen met gemiddelde tot zware belasting.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible