PA gegolfde buizen PA6-F 37 (25) zwart
Artikelnr. 90462
Itemdetails PA gegolfde buizen PA6-F 37 (25) zwart
- Artikelnr.
- 90462
- Artikel omschrijving
- PA gegolfde buizen PA6-F 37 (25) zwart
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 42,4
- Kleur
- zwart
- Binnen-Ø mm
- 36,0
- Nominale maat mm
- 37,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 25
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892379604
- Douanetariefnummer
- 39173300
Technische gegevens PA gegolfde buizen PA6-F 37 (25) zwart
PA gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C korte termijn tot +150°C |
Capaciteit/ 100mm | ongeveer 350 N (NW: 16 / 17) |
Details PA gegolfde buizen PA6-F 37 (25) zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: gemodificeerd polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Fijn of grof profiel. UL erkend / UR van handelsmaat 16.0
- Geschikte verbindingswartels: HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Kabelbeschermingsbuis voor toepassingen met gemiddelde tot zware belasting.
Downloads PA gegolfde buizen PA6-F 37 (25) zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen