PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 15,7 zwart
Artikelnr. 99622
Itemdetails PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 15,7 zwart
- Artikelnr.
- 99622
- Artikel omschrijving
- PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 15,7 zwart
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 15,7
- Kleur
- zwart
- Binnen-Ø mm
- 12,5
- Nominale maat mm
- 12,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892379222
- Douanetariefnummer
- 39173300
Technische gegevens PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 15,7 zwart
PA gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C korte termijn tot +150°C |
Capaciteit/ 100mm | ongeveer 125 N (NW: 17) |
Details PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 15,7 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: gemodificeerd polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
-
- UV-bestendig
Notities
-
- Fijn profiel. Geschikte verbindingswartels: HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor lichte mechanische belasting
-
- Kabelbeschermingsbuis voor toepassingen met zwakke tot gemiddelde belasting
Downloads PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 15,7 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen