PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 34,5 grijs
Artikelnr. 99616
Itemdetails PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 34,5 grijs
- Artikelnr.
- 99616
- Artikel omschrijving
- PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 34,5 grijs
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 34,5
- Kleur
- grijs
- Binnen-Ø mm
- 29,2
- Nominale maat mm
- 29,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 25
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892379178
- Douanetariefnummer
- 39173300
Technische gegevens PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 34,5 grijs
PA gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C korte termijn tot +150°C |
Capaciteit/ 100mm | ongeveer 125 N (NW: 17) |
Details PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 34,5 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: gemodificeerd polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
-
- UV-bestendig
Notities
-
- Fijn profiel. Geschikte verbindingswartels: HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor lichte mechanische belasting
-
- Kabelbeschermingsbuis voor toepassingen met zwakke tot gemiddelde belasting
Downloads PA gegolfde buizen HELUcond PA6-L 34,5 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen