PP-golfslang HELUcond CO-PP 13,4
Artikelnr. 97496
Itemdetails PP-golfslang HELUcond CO-PP 13,4
- Artikelnr.
- 97496
- Artikel omschrijving
- PP-golfslang HELUcond CO-PP 13,4
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 13,4
- Kleur
- zwart
- Gewicht kg (ongeveer)
- 1,75
- handelsmaat mm
- 10,0
- Buigradius mm
- 70,0
- Binnen-Ø mm
- 8,4
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892380433
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens PP-golfslang HELUcond CO-PP 13,4
PP-golfslang | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +135°C korte termijn tot +150°C |
Details PP-golfslang HELUcond CO-PP 13,4
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polypropyleen (PP)
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: COV
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- De deelbare en hersluitbare kabelbeschermingsbuis voor latere mechanische bescherming van de kabels.
- Probleemloze ombouw
- Hoge mechanische sterkte
- Eenvoudige installatie van voorgefabriceerde leidingen
- Reparatie van bestaande systemen
Downloads PP-golfslang HELUcond CO-PP 13,4
Accessoires
Producten die bij dit product passen