PP-golfslang HELUcond CO-PP 30,8 Artikelnr. 97205
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
97205
Artikel omschrijving
PP-golfslang HELUcond CO-PP 30,8
Buiten-Ø mm (ongeveer)
30,8
Kleur
zwart
Gewicht kg (ongeveer)
5,90
handelsmaat mm
23,0
Buigradius mm
155,0
Binnen-Ø mm
23,4
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892380426
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

PP-golfslang
Temperatuurbereik -40°C tot +135°C
korte termijn tot +150°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polypropyleen (PP)
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Geschikte verbindingswartels: COV

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • De deelbare en hersluitbare kabelbeschermingsbuis voor latere mechanische bescherming van de kabels.
      • Probleemloze ombouw
      • Hoge mechanische sterkte
      • Eenvoudige installatie van voorgefabriceerde leidingen
      • Reparatie van bestaande systemen

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible