PA gegolfde buizen HELUcond CO-PA 37 Artikelnr. 90065
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
90065
Artikel omschrijving
PA gegolfde buizen HELUcond CO-PA 37
Buiten-Ø mm (ongeveer)
43,2
Kleur
zwart
handelsmaat mm
37,0
Binnen-Ø mm
32,5
Meters per verpakkingseenheid
25
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892380112
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

PA gegolfde buizen
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
korte termijn tot +150°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten
      • Probleemloze herinstallatie
      • hoge mechanische sterkte
      • eenvoudige installatie van geprefabriceerde lijnen

Notities

      • Geschikte verbindingswartels: COV

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • De deelbare en hersluitbare kabelbeschermingsbuis voor latere mechanische bescherming van de kabels.
      • Reparatie van bestaande systemen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible