PA gegolfde buizen HELUcond CO-PA 20
Artikelnr. 90063
Itemdetails PA gegolfde buizen HELUcond CO-PA 20
- Artikelnr.
- 90063
- Artikel omschrijving
- PA gegolfde buizen HELUcond CO-PA 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 25,7
- Kleur
- zwart
- handelsmaat mm
- 20,0
- Binnen-Ø mm
- 20,2
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892380099
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens PA gegolfde buizen HELUcond CO-PA 20
PA gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C korte termijn tot +150°C |
Details PA gegolfde buizen HELUcond CO-PA 20
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten
-
- Probleemloze herinstallatie
-
- hoge mechanische sterkte
-
- eenvoudige installatie van geprefabriceerde lijnen
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: COV
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- De deelbare en hersluitbare kabelbeschermingsbuis voor latere mechanische bescherming van de kabels.
- Reparatie van bestaande systemen.
Downloads PA gegolfde buizen HELUcond CO-PA 20
Accessoires
Producten die bij dit product passen