HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1,5 zwart (CD 11,0-17,0 mm) TL 10
Artikelnr. 906694
Itemdetails HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1,5 zwart (CD 11,0-17,0 mm) TL 10
- Artikelnr.
- 906694
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1,5 zwart (CD 11,0-17,0 mm) TL 10
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 11,0 - 17,0
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 29
- Hoogte mm
- 37,7
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892349829
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1,5 zwart (CD 11,0-17,0 mm) TL 10
PA EX kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +80°C |
Beschermingsklasse | IP 66 / IP 68 |
Slagvast | 4 Joule |
Details HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1,5 zwart (CD 11,0-17,0 mm) TL 10
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- O-ring: Chloropreenrubber (CR)
Eigenschappen
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Notities
-
- Certificaat van conformiteit: IMQ 13 ATEX 010 X, IEC Ex IM2 13.003
- Markering: Ex II 2GD Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db
-
- Legenda:
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
- H - Hoogte
Toepassing
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Downloads HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1,5 zwart (CD 11,0-17,0 mm) TL 10
Accessoires
Producten die bij dit product passen