HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1,5 (CD 12,0-20,0 mm)
Artikelnr. 903565
Itemdetails HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1,5 (CD 12,0-20,0 mm)
- Artikelnr.
- 903565
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1,5 (CD 12,0-20,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M40 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 12,0 - 20,0
- Schroefdraadlengte mm
- 9,0
- Sleutelmaat mm
- 40 / 43
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892351686
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1,5 (CD 12,0-20,0 mm)
Messing vernikkelde kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C korte termijn -40°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Details HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1,5 (CD 12,0-20,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Klem: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads HELUTOP® HT-MS-R M40 x 1,5 (CD 12,0-20,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen