HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M25 x 1,5
Artikelnr. 906961
Itemdetails HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M25 x 1,5
- Artikelnr.
- 906961
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M25 x 1,5
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 10,0 - 18,0
- Schroefdraadlengte mm
- 16,0
- Sleutelmaat mm
- 28
- Hoogte mm
- 32,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 35
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892350146
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M25 x 1,5
Messing vernikkelde EX EMC kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +80°C |
Beschermingsklasse | IP 66 / IP 68 |
Details HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M25 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Contactsysteem: Koper-Beryllium
-
- Klem: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- O-ring: Chloropreenrubber (CR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Notities
-
- Ook verkrijgbaar in roestvrij staal 1.4404, andere maten of voor andere temperatuurbereiken op aanvraag.
- Certificaat van conformiteit: IMQ 13 ATEX 018X
- Markering: Ex-d, Ex-e EX II 2GD Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb III CDb
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
- H - Hoogte zonder schroefdraad
Toepassing
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Downloads HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M25 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen