HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1,5 Artikelnr. 906960
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906960
Artikel omschrijving
HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1,5
Type draad
metrisch
Maat
M20 x 1,5
Kabel-Ø van / tot mm
4,0 - 12,0
Schroefdraadlengte mm
18,0
Sleutelmaat mm
22
Hoogte mm
28,5
Stuk per verpakkingseenheid
63
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892350139
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde EX EMC kabelwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 66 / IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Contactsysteem: Koper-Beryllium
      • Klem: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
      • O-ring: Chloropreenrubber (CR)

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Notities

      • Ook verkrijgbaar in roestvrij staal 1.4404, andere maten of voor andere temperatuurbereiken op aanvraag.
      • Certificaat van conformiteit: IMQ 13 ATEX 018X
      • Markering: Ex-d, Ex-e EX II 2GD Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb III CDb
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat
      • H - Hoogte zonder schroefdraad

Toepassing

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible