HELUTOP® HT NPT 1/2" zwart (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27
Artikelnr. 92802
Itemdetails HELUTOP® HT NPT 1/2" zwart (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27
- Artikelnr.
- 92802
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT NPT 1/2" zwart (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27
- Type draad
- NPT
- Maat
- NPT 1/2"
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 10,0 - 14,0
- Schroefdraadlengte mm
- 15,0
- Sleutelmaat mm
- 27
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892348785
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens HELUTOP® HT NPT 1/2" zwart (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27
PA kunststof wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C korte termijn -30°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Details HELUTOP® HT NPT 1/2" zwart (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
Eigenschappen
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
-
- met bescherming tegen trillingen
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads HELUTOP® HT NPT 1/2" zwart (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27
Accessoires
Producten die bij dit product passen