HELUTOP® HT-K NPT 3/8" grijs (RAL 7035) (CD 5,0-10,0 mm)

HELUTOP® HT-K NPT 3/8" grijs (RAL 7035) (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 99804
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
99804
Artikel omschrijving
HELUTOP® HT-K NPT 3/8" grijs (RAL 7035) (CD 5,0-10,0 mm)
Type draad
NPT
Maat
NPT 3/8"
Kleur
grijs (RAL 7035)
Kabel-Ø van / tot mm
5,0 - 10,0
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
22
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892349140
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PA kunststof wartel
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
korte termijn -30°C tot +150°C
Beschermingsklasse IP 68 - 5 bar / IP 66

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)

Eigenschappen

      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken
      • met anti-knikspiraal voor mobiel gebruik

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible