HELUTOP® HT-E M40 x 1,5
Artikelnr. 99985
Itemdetails HELUTOP® HT-E M40 x 1,5
- Artikelnr.
- 99985
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT-E M40 x 1,5
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M40 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 19,0 - 28,0
- Schroefdraadlengte mm
- 9,0
- Sleutelmaat mm
- 46
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892352522
- Douanetariefnummer
- 73072910
Technische gegevens HELUTOP® HT-E M40 x 1,5
Roestvrij stalen kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® HT-E M40 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
-
- Klem: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
-
- hoge corrosiebestendigheid
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik bij zware belastingen.
Downloads HELUTOP® HT-E M40 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen