HELUTHERM® 600 1 x 4 mm² Artikelnr. 51709
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
51709
Artikel omschrijving
HELUTHERM® 600 1 x 4 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,5
Ni-gewicht kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
54,5
Nikkelbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
100, 250
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892243615
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible