HELUTHERM® 145 MULTI zwart 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 53400
  • HAR-certificering
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • temperatuurbestendige stuurstroomkabel
  • verbeterde eigenschappen bij brand
  • crossed-linked isolatie- en mantelmateriaal

Itemdetails

Artikelnr.
53400
Artikel omschrijving
HELUTHERM® 145 MULTI zwart 12 G 0,5 mm²
AWG (ongeveer)
20
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10
Cu factor per km
57,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
135,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892152634
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Stuurstroomkabel
Temperatuurbereik flexibel -35°C tot +120°C
vast -55°C tot +145°C
Kortsluittemperatuur op de geleider +200°C
Nominale voltage 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 95 mm²: AC U0/U 450/750 V
1,5 - 95 mm²: vaste en beveiligde installatie AC U0/U 600/1000 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Minimale buigradius flexibel 8x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : crossed-linked polyolefine
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
      • 1 kern(en): groen-geel of zwart
      • 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
      • 6 - 37 kern(en): zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Vlieswikkeling
      • Buitenmantel: crossed-linked polyolefine
      • Mantel kleur: zwart
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, weersinvloeden
      • slijtvast, kerfbestendig
      • voor gebruik buitenshuis
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • geen brandverspreiding, geen uitstoot van corrosieve en giftige gassen

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4u bij +70°C
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC
      • 0,5 - 95 mm²: DNV

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Gekruiste, temperatuurbestendige en halogeenvrije regel- en verbindingskabel met verbeterde eigenschappen in geval van brand; om verlichtingsarmaturen, verwarmingstoestellen, elektrische machines, schakelsystemen en verdeelkasten aan te sluiten. Uitstekende stabiliteit bij hoge temperaturen zorgt voor een lange levensduur. Bestand tegen weersinvloeden, vocht, ozon en UV-straling en daarom geschikt voor buitentoepassingen, zoals verkeersregelsystemen. Lage rookontwikkeling en geen uitstoot van corrosieve gassen in geval van brand. Lage brandlast vermindert het risico op giftige dampen. De omvang van schade aan kostbare regel- en bewakingssystemen en de betonnen en stalen constructies van gebouwen en installaties als gevolg van brand kan worden verminderd.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible