HELUTHERM® 145 MULTI-C zwart 5 x 2,5 mm² Artikelnr. 52258
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
52258
Artikel omschrijving
HELUTHERM® 145 MULTI-C zwart 5 x 2,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,8
Cu-gewicht kg/km
200,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
273,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892154782
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible