HELUTHERM® 145 MULTI-C zwart 6 x 0,75 mm²
Artikelnr. 52217
- temperatuurbestendig
- crossed-linked
- verbeterde eigenschappen bij brand
- EMC-voorkeur type
Itemdetails HELUTHERM® 145 MULTI-C zwart 6 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 52217
- Artikel omschrijving
- HELUTHERM® 145 MULTI-C zwart 6 x 0,75 mm²
- AWG (ongeveer)
- 18
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,1
- Cu factor per km
- 85,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 135,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892154379
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUTHERM® 145 MULTI-C zwart 6 x 0,75 mm²
Stuurstroomkabel | |
Temperatuurbereik | flexibel -35°C tot +120°C vast -55°C tot +145°C |
Kortsluittemperatuur op de geleider | +200°C |
Nominale voltage | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 10 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 10 mm²: vaste en beveiligde installatie AC U0/U 600/1000 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 8x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUTHERM® 145 MULTI-C zwart 6 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : crossed-linked polyolefine
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: crossed-linked polyolefine
-
- Mantel kleur: zwart
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, weersinvloeden
-
- slijtvast, kerfbestendig
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- geen brandverspreiding, geen uitstoot van corrosieve en giftige gassen
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- bescherming tegen brand volgens DIN EN 45545-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4u bij +70°C
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- 0,5 - 10 mm²: DNV
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Cross-linked, temperatuurbestendige controle- en aansluitkabel met verbeterd gedrag in geval van brand; voor het aansluiten van verlichting, verwarmingsapparaten, elektrische machines, schakelkasten en verdeelinrichtingen. De kabel is weer-, vocht-, ozon- en UV-bestendig en is daarom geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld in verkeersregelingssystemen. In geval van brand stoot deze halogeenvrije kabel slechts een geringe hoeveelheid rook uit en geen corrosieve gassen. De lage brandbelasting vermindert het risico op toxische brandgassen aanzienlijk; gevolgschade door brand aan controle- en monitorsystemen en de beton- en staalstructuur van gebouwen en systemen kan worden geminimaliseerd. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en volledig rondom groot contactoppervlak van het kopervlechtwerk aan.