HELUTHERM® 145 donkerblauw 1 x 4 mm²
Artikelnr. 51361
- temperatuurbestendige enkelader
- verbeterde eigenschappen bij brand
- vernet isolatiemateriaal
Itemdetails HELUTHERM® 145 donkerblauw 1 x 4 mm²
- Artikelnr.
- 51361
- Artikel omschrijving
- HELUTHERM® 145 donkerblauw 1 x 4 mm²
- Aderkleur
- donkerblauw (RAL 5010)
- AWG (ca.)
- 12
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 4,3
- Cu-gewicht kg/km
- 38,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 47,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892231810
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUTHERM® 145 donkerblauw 1 x 4 mm²
Enkelader | |
Temperatuurbereik | flexibel -35°C tot +120°C vast -55°C tot +145°C |
Nominale voltage | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 240 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 240 mm²: vaste en beveiligde installatie AC U0/U 600/1000 V |
Testspanning | 3.500 V |
Minimale buigradius | flexibel 8x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUTHERM® 145 donkerblauw 1 x 4 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : crossed-linked polyolefine
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, weersinvloeden
-
- slijtvast, kerfbestendig
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- geen brandverspreiding
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- bescherming tegen brand volgens DIN EN 45545-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4u bij +70°C
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- 0,5 - 240 mm²: DNV
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Temperatuurbestendige enkeladerige kabel voor interne bedrading van verlichtingsarmaturen, verwarmingstoestellen, elektrische machines, schakelsystemen en verdeelinrichtingen in industriële apparatuur, evenals voor machine- en installatiebouw; geschikt voor installatie in buizen op en onder pleisterwerk, in gesloten installatiekanalen, evenals voor verkeerssystemen en buitentoepassingen. Niet geschikt voor directe installatie in kabelgoten en kabelbanen, behalve als potentiaalvereffeningskabel.