HELUTHERM® 120 zwart 12 G 0,5 mm²
Artikelnr. 24007
- temperatuurbestendig
Itemdetails HELUTHERM® 120 zwart 12 G 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 24007
- Artikel omschrijving
- HELUTHERM® 120 zwart 12 G 0,5 mm²
- AWG (ongeveer)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9
- Cu factor per km
- 58,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 140,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892157530
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUTHERM® 120 zwart 12 G 0,5 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +105°C vast -30°C tot +105°C |
Nominale voltage | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 4 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 0,5 - 4 mm²4000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUTHERM® 120 zwart 12 G 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI3)
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
- 1 kern(en): zwart
- 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
- 6 - 25 kern(en): zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM3)
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Voor flexibele toepassingen met medium mechanische belasting en vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsbegeleiding, in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Als besturings- en verbindingskabel voor machines, apparaten, systemen, motoren of transformatoren waarin verhoogde temperaturen voorkomen (bijvoorbeeld verf- en drooglijnen).