HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR rood 5 G 2,5 + 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 17001078
  • HAR-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
17001078
Artikel omschrijving
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR rood 5 G 2,5 + 1 x 0,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,8
Cu factor per km
125,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
238,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892522420
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: red

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible