HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rood 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)

HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rood 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²) Artikelnr. 17001274
  • UL-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
17001274
Artikel omschrijving
HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rood 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,7
Cu factor per km
75,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
140,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892537110
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: red

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible