HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rood 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
Artikelnr. 17001273
Itemdetails HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rood 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
- Artikelnr.
- 17001273
- Artikel omschrijving
- HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rood 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,5
- Cu factor per km
- 72,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 130,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892537103
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rood 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rood 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: red