HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 bruin 1 x 22 AWG Artikelnr. 66203
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • PVC enkelader
  • vertinde draad
  • 300 V
  • 105°C

Itemdetails

Artikelnr.
66203
Artikel omschrijving
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 bruin 1 x 22 AWG
Aderkleur
bruin
doorsnede mm² (ca.)
0,33
Buiten-Ø mm (ongeveer)
1,6
Cu factor per km
3,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
6,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
305
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892210167
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 1569, CSA-Std. C22.2 Nr. 210 - AWM I A/B
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +105°C
vast -30°C tot +105°C
CSA (AWM) tot +90°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 300 V
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, AWG maten
      • Aderisolatie : PVC
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • grotendeels bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens UL VW-1, CSA FT1

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie

Toepassing

      • Voor interne bedrading van schakelkasten, elektrische en elektronische apparaten.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible