HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE wit 1 x AWG 14/19 Artikelnr. 25455
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Geschikt voor gebruik offshore
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
25455
Artikel omschrijving
HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE wit 1 x AWG 14/19
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,67
Cu-gewicht kg/km
18,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
34,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892234729
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible