HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE zwart 1 x AWG 16/19 Artikelnr. 25441
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Geschikt voor gebruik offshore
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
25441
Artikel omschrijving
HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE zwart 1 x AWG 16/19
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,26
Cu factor per km
13,5
$Ag_Zahl_per_km
0.29
Gewicht kg/km (ongeveer)
21,4
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
$Silberbasis_in_EUR_1_000g
3
Meters per verpakkingseenheid
500
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892234606
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible