HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE bruin 1 x AWG 28/7 Artikelnr. 25334
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Geschikt voor gebruik offshore
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
25334
Artikel omschrijving
HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE bruin 1 x AWG 28/7
Buiten-Ø mm (ongeveer)
1,14
Cu factor per km
0,9
$Ag_Zahl_per_km
0.06
Gewicht kg/km (ongeveer)
1,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
$Silberbasis_in_EUR_1_000g
3
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892233753
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible