HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE wit 1 x AWG 30/7 Artikelnr. 25325
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Geschikt voor gebruik offshore
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
25325
Artikel omschrijving
HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE wit 1 x AWG 30/7
Buiten-Ø mm (ongeveer)
1,07
Cu factor per km
0,6
$Ag_Zahl_per_km
0.04
Gewicht kg/km (ongeveer)
0,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
$Silberbasis_in_EUR_1_000g
3
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892233685
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible