HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E wit 1 x AWG 14/19 Artikelnr. 25255
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Geschikt voor gebruik offshore
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
25255
Artikel omschrijving
HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E wit 1 x AWG 14/19
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,4
Cu factor per km
18,0
$Ag_Zahl_per_km
0.38
Gewicht kg/km (ongeveer)
20,3
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
$Silberbasis_in_EUR_1_000g
3
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892235924
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible