HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 18 x 20 AWG
Artikelnr. 65062
- UL stijl 2464
- 300 V
- 80°C
- EMC-voorkeur type
Itemdetails HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 18 x 20 AWG
- Artikelnr.
- 65062
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 18 x 20 AWG
- Mantel kleur
- zwart (RAL 9005)
- doorsnede mm² (ca.)
- 0,56
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10
- Cu factor per km
- 151,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 216,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892092053
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 18 x 20 AWG
PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 300 V |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Onderbrekingsspanning | 3.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 18 x 20 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig, AWG maten
-
- Draadstructuur:
- 26 AWG: 7 x 0,162 mm
- 24 AWG: 7 x 0,202 mm
- 22 AWG: 7 x 0,254 mm
- 20 AWG: 7 x 0,320 mm
- 18 AWG: 19 x 0,235 mm
- 16 AWG: 19 x 0,310 mm
-
- Aderisolatie :
- 26 - 20 AWG: halfhard PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.183
- 18 - 16 AWG: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afvoerdraad, vertind koper
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
Toepassing
-
- UL/CSA-goedgekeurde, flexibele databekabeling voor toepassingen binnen regel- en regeltechniek, evenals meet-, signaal- en impulsentechnologie. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en algehele grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.