HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 16 x 20 AWG
Artikelnr. 83392
- UL stijl 2464
- 300 V
- 80°C
Itemdetails HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 16 x 20 AWG
- Artikelnr.
- 83392
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 16 x 20 AWG
- Mantel kleur
- zwart (RAL 9005)
- doorsnede mm² (ca.)
- 0,56
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,7
- Cu-gewicht kg/km
- 86,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 152,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892083037
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 16 x 20 AWG
PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 300 V |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Onderbrekingsspanning | 3.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 16 x 20 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig, AWG maten
-
- Aderisolatie : halfhard PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.183
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
Toepassing
-
- UL-/CSA-goedgekeurde, flexibele databekabeling voor gebruik als signaal- en meetkabel in machinegereedschap, assemblagelijnen, transportbanden, installatiebouw, luchtbehandelingssystemen, metallurgische installaties en staalfabrieken.