HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 22 x 2 x 24 AWG Artikelnr. 65347
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UL stijl 2464
  • 300 V
  • 80°C
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
65347
Artikel omschrijving
HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 22 x 2 x 24 AWG
Mantel kleur
zwart (RAL 9005)
doorsnede mm² (ca.)
0,23
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,7
Cu factor per km
170,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
300,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892093555
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperatuurbereik flexibel -10°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 300 V
Testspanning kern/kern 1.500 V
Onderbrekingsspanning 3.000 V
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig, AWG maten
      • Aderisolatie : halfhard PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.183
      • Aderisolatie: zie Datasheet
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
      • Folieverpakking
      • Afvoerdraad, vertind koper
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Mantel kleur: zie Datasheet

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie

Toepassing

      • UL-/CSA-goedgekeurde, afgeschermde, getwiste-paar datakabel voor gebruik als signaal- en meetkabel in machinegereedschap, assemblagelijnen, transportbanden, installatiebouw, airconditioningsystemen, metallurgische fabrieken en staalfabrieken. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en algehele grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible