HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 2 x 22 AWG
Artikelnr. 83941
- UL stijl 2464
- 300 V
- 80°C
Itemdetails HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 2 x 22 AWG
- Artikelnr.
- 83941
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 2 x 22 AWG
- Mantel kleur
- grijs (RAL 7001)
- doorsnede mm² (ca.)
- 0,34
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 5,8
- Cu factor per km
- 13,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 44,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 50, 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892084782
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 2 x 22 AWG
PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 300 V |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Onderbrekingsspanning | 3.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 2 x 22 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig, AWG maten
-
- Aderisolatie : halfhard PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.183
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- Folieverpakking
-
- Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
Toepassing
-
- UL-/CSA-goedgekeurde, getwiste-paar datakabel voor gebruik als signaal- en meetkabel in machinegereedschap, assemblagelijnen, transportbanden, installatiebouw, airconditioningsystemen, metallurgische fabrieken en staalfabrieken.