H07ZZ-F zwart 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 37196
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • halogeenvrij
  • +90°C Geleider Temperatuurclassificatie / Verbeterd stroomdraagvermogen
  • Geschikt voor buitengebruik (voor vaste installaties)

Itemdetails

Artikelnr.
37196
Artikel omschrijving
H07ZZ-F zwart 2 x 2,5 mm²
AWG (ongeveer)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,2 - 13,1
Cu factor per km
48,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
172,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892162022
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Stuurstroomkabel volgens DIN VDE 0285-525-3-21 / DIN EN 50525-3-21
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +80°C
vast -20°C tot +80°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage flexibele AC U0/U 450/750 V
Testspanning kern/kern 2.500 V
Minimale buigradius flexibel 8x Buiten-Ø
vaste installatie 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : rubber volgens DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (verbindingstype EI8)
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
      • 1 kern(en): zwart
      • 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
      • 6 - 36 kern(en): Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: rubber volgens DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6 (verbindingstype EM8)
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: ozon
      • halogeenvrij

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Bijlage B
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • ozonbestendig volgens DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes in commerciële en agrarische werkplaatsen om apparatuur aan te sluiten waar kabels zware mechanische belasting ondergaan. Wanneer de kabel in buizen of vergelijkbare gesloten systemen wordt gelegd, is het gebruik van de kabel toegestaan tot en met 1000 V AC of 750 V DC ten opzichte van aarde.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible